Hálózati kábel - VS-M12FSEC-OE-93E-LI/2,0 - 1405837

Konfekcionált Ethernet kábel, CAT5e, árnyékolt, 2 érpáras, AWG 26 sodrott (7 eres), RAL 5021 (vízkék), M12 beépíthető aljzat, fal előtti/csavaros szerelés M16 menettel szabad kábelvégre, Line, hossza: 2 m

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Előkonfekcionált, különböző standard hosszúságú vezetékekkel az azonnali használat érdekében
  • Ügyfélspecifikus konfekcionálással és vezetékhosszal szállítható
  • A kábel oldalán kiöntve az optimális tömítés érdekében
  • Kábelkivitelek valamennyi elterjedt hálózathoz és terepi buszhoz
  • Nagy átviteli biztonság: árnyékolás csatlakoztatása a csatlakozóházhoz opcionális EMC-anyával

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1405837
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 297 (PC-2011)
GTIN 4046356475969
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,108 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás