Hálózati kábel - VS-P1209-P1209-C934/10,0 - 1404689

Konfekcionált PROFINET kábel, C típusú, energiavezető láncban alkalmazható, CAT5e, árnyékolt, 1 x 4 x 22 AWG, sodrott (7 eres), RAL 6018 (sárgászöld), RJ45 dugasz/IP20 RJ45 dugaszra/IP20, hossza: 10 m

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1404689
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 89 (NTK-2008)
GTIN 4046356315722
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,658 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás