Táp-dugasz - SACC-M12MST-3PECON-PG11-M - 1404643

Táp-dugasz, 4-pólusú, Csatlakozó egyenes M12, „T” kódolású, Csavaros csatlakozás, recézett anyag: nikkelezett cink présöntvény, kábel-tömszelence Pg11, kábel külső átmérője 8 mm ... 10 mm, 4. érintkező előbb érintkezik

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • A magas védettségi fokozatnak köszönhetően biztonságos alkalmazás terepen
  • Rugalmas: csatlakozók a helyszínen való konfekcionáláshoz
  • Csavaros csatlakozás: bevált csatlakozástechnika a különböző vezetékek nagy választékához
  • Hatékony: DC-dugaszos csatlakozó legfeljebb 12 A és 63 V DC-hez
  • Helytelen dugaszolás elleni védelem speciális T-kódolással

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1404643
Csomagolási egység 1 db
Katalógus oldalszáma Oldal 286 (C-2-2017)
GTIN 4046356707749
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,026 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás