Táp-dugasz - SACC-M12FSS-3PECON-PG11-M - 1404642

Táp-dugasz, 4-pólusú, Aljzat egyenes M12, „T”-kódolású, Csavaros csatlakozás, recézett anyag: nikkelezett cink présöntvény, kábel-tömszelence Pg11, kábel külső átmérője 8 mm ... 10 mm, váltakozó áramhoz 12 A / 630 V-ig

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • A magas védettségi fokozatnak köszönhetően biztonságos alkalmazás terepen
  • Rugalmas: csatlakozók a helyszínen való konfekcionáláshoz
  • Csavaros csatlakozás: bevált csatlakozástechnika a különböző vezetékek nagy választékához
  • Hatékony: AC-dugaszos csatlakozó legfeljebb 12 A és 630 V AC-hez
  • Helytelen dugaszolás elleni védelem speciális S-kódolással

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1404642
Csomagolási egység 1 db
Katalógus oldalszáma Oldal 286 (C-2-2017)
GTIN 4046356707732
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,029 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás