Hálózati kábel - VS-PN-BUF-C5-RJ45-933-2,0 - 1404634

Konfekcionált PROFINET kábel, B típusú, CAT5e, árnyékolt, 1 x 4 x 22 AWG, sodrott (7 eres), RAL 6018 (sárgászöld), RJ45 dugasz/IP20 RJ45 aljzatmodulra/IP20 Freenet rendszerhez, hossza: 2 m

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1404634
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 88 (NTK-2008)
GTIN 4046356315777
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,174 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás