Hálózati kábel - VS-08-BUF-RJ45-940-2,0 - 1404566

Konfekcionált Ethernet kábel, CAT5e, árnyékolt, 2 x 4 x 26 AWG, sodrott (7 eres), RAL 5021 (vízkék), RJ45 dugasz/IP20 RJ45 aljzatmodulra/IP20, Freenet rendszerhez, hossza: 2 m

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1404566
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 87 (NTK-2008)
GTIN 4046356315814
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,110 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás