Szenzor/aktor kábel - SAC-8P-MS/1,1-PUR/MR SH SCO - 1404560

Nincs elérhető kép

Szenzor/aktor kábel, 8 pólusú, PUR, halogénmentes, feketésszürke RAL 7021, árnyékolt, egyenes A kódolású M12-SPEEDCON csatlakozó, döntött A kódolású M12-SPEEDCON csatlakozóra, kábelhossz: 1,1 m

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1404560
Csomagolási egység 1 db
Minimális rendelési mennyiség 50 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
GTIN 4046356699679
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,087 kg
Vámtarifaszám 85444290
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás