adatbusz-rendszerkábel - VS-PNRJ45-PNRJ45-93K-4 - 1404491

Sercos III patchkábel

Sercos III patchkábel, árnyékolt, csillagsodrású érnégyes, AWG 22 hajlékony (7 eres), RAL 3020 (közlekedési piros), RJ45 csatlakozó/IP20, egyenes - RJ45 csatlakozó/IP20, egyenes, hossz: 4 m

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1404491
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
GTIN 4046356698313
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,297 kg
Vámtarifaszám 85444210
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás