Elosztó - VS-ASI-J-Y-B-PUR-1,0-M12FR SCO - 1404469

IP67 védettségű AS-Interface elosztó 2 szalagkábelhez, 1,0 m PUR kerek kábellel és döntött, A kódolású, 4 pólusú SPEEDCON M12 aljzattal

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1404469
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 234 (C-6-2017)
GTIN 4046356322294
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,065 kg
Vámtarifaszám 85444290
Származási ország VN (Vietnám)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás