Szenzor/aktor kábel - SAC-5P-M 8MRB/ 3,0-115 - 1404466

Szenzor/aktor kábel, 5-pólusú, PUR, feketésszürke RAL 7021, Csatlakozó döntött M8, B-kódolású, a szabad vezetékvég, kábelhossz: 3 m

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek
  • Nálunk ez a standard: robusztus, halogénmentes PUR-vezeték

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1404466
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 206 (C-2-2017)
GTIN 4046356696852
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,091 kg
Vámtarifaszám 85444290
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás