Szenzor/aktor kábel - SAC-4P-10,0-PUR/M12FR VA - 1404428

Nincs elérhető kép

Szenzor/aktor kábel, 4 pólusú, halogénmentes PUR, feketésszürke RAL 7021, szabad vezetékvég acél recéscsavarral ellátott A kódolású döntött M12-es aljzatra, kábelhossz: 10 m

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1404428
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
GTIN 4046356696968
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,269 kg
Vámtarifaszám 85444290
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás