Csatlakozók - SACC-M12FS-12SOL-PG 9-M SH - 1404411

Csatlakozók, Univerzális, 12-pólusú, árnyékolt, Aljzat egyenes M12, A-kódolás, Forrasztható csatlakozás, recézett anyag: nikkelezett cink présöntvény, kábel-tömszelence Pg9, kábel külső átmérője 6 mm ... 8 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • A magas védettségi fokozatnak köszönhetően biztonságos alkalmazás terepen
  • Rugalmas: csatlakozók a helyszínen való konfekcionáláshoz
  • Helymegtakarítás magas pólusszámú csatlakozókkal
  • Megbízható jelátvitel - 360° °árnyékolás az elektromágneses terhelésű környezetben

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1404411
Csomagolási egység 1 db
Katalógus oldalszáma Oldal 24 (C-2-2017)
GTIN 4046356693844
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,046 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás