Vezeték - VS-M12FSBPS-IP20-93B/1,0 - 1404368

Konfekcionált PROFINET kábel, B típus, CAT5e, árnyékolt, csillagnégyes, hajlékony AWG 22 (7 vezetékes), RAL 6018 (sárgászöld), M12 fali átvezetés, 4 pólusú, D kódolású RJ45 dugaszra, hossza 1 m

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1404368
Csomagolási egység 1 db
GTIN 4046356692373
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,103 kg
Vámtarifaszám 85444290
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás