Hálózati kábel - VS-IP67B-IP67B-94F/3,0 - 1404361

Méretre szabott Ethernet kábel, CAT6, árnyékolt, 4 érpáras, AWG 26* hajlékony (7 szálas), RAL 5021 (vízkék), RJ45-ös dugasz/IP67, fekete, RJ45-ös dugaszra/IP67 fekete, Line, hossza: 3 m

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1404361
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
GTIN 4046356692311
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,176 kg
Vámtarifaszám 85444210
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás