Hálózati kábel - VS-IP20-OE-93E/5,0 - 1404344

Konfekcionált Ethernet kábel, CAT5e, árnyékolt, 2 érpáras, AWG 26 sodrott (7 vezetékes), RAL 5021 (vízkék), RJ45-ös csatlakozó/IP20 szabad vezetékvéggel, Line, hossza: 5 m

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1404344
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
GTIN 4046356691840
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,227 kg
Vámtarifaszám 85444210
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás