Hálózati kábel - SAC-4P-MSD/ 6,05-939/MSD SCO - 1404339

Hálózati kábel, PROFINET CAT5, 4-pólusú, PE-X, fekete RAL 9005, árnyékolt, Dugasz egyenes M12 SPEEDCON / IP65, kódolás: D, a Dugasz egyenes M12 SPEEDCON / IP65, kódolás: D, kábelhossz: 6 m, A termék a vevői specifikáció / vasúti applikáció szerint bevizsgálva

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1404339
Csomagolási egység 1 db
Minimális rendelési mennyiség 50 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
GTIN 4046356691987
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,460 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás