Hálózati kábel - VS-M12MS-IP20-94B-LI/10,0 - 1404310

Konfekcionált Ethernet kábel, árnyékolt, 4 érpárral, AWG26 sodrott (7 vezetékes), RAL 5021 (tengerkék), M12-es dugasz RJ45-ös dugaszra/IP20, Line, hossz: 10 m

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1404310
Csomagolási egység 1 db
GTIN 4046356690164
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,470 kg
Vámtarifaszám 85444210
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás