Hálózati kábel - VS-MSD-MSD-93B-LI/15,0 - 1404308

Konfekcionált PROFINET kábel, CAT5e, árnyékolt, csillagnégyes, AWG22 sodrott (7 vezetékes), RAL 6018 (sárgászöld), M12-es csatlakozó M12-es csatlakozóra, Line, hossz: 15 m

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1404308
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
GTIN 4046356690140
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 1,048 kg
Vámtarifaszám 85444210
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás