Hálózati kábel - VS-M12FSD-RJ45-931/ 5,0 - 1404296

Nincs elérhető kép

Konfekcionált Ethernet kábel, CAT5e, árnyékolt, 2 érpáras, AWG26* sodrott (7 vezetékes), RAL 5021 (tengerkék), M12-es aljzat RJ45-ös csatlakozóra/IP20, Line, hossz: 5 m

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1404296
Csomagolási egység 1
GTIN 4046356689267
Vámtarifaszám 85444210

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás