Hálózati kábel - VS-M12FSEC-OE-93E-LI/5,0 - 1404245

Konfekcionált Ethernet kábel, CAT5e, árnyékolt, 2 érpáras, AWG26 sodrott (7 vezetékes), RAL 5021 (tengerkék), M12-es beépíthető aljzat, előlapi/csavaros szerelés M16-os menettel, szabad vezetékvéggel, Line, hossza: 5 m

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1404245
Csomagolási egység 1 db
Minimális rendelési mennyiség 50 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
GTIN 4046356681759
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,241 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás