Készülékház - HC-ADV-B16-HHWH-1TGM32-PL - 1404231

Lengő tokozat B16, Csavaros reteszelés, anyag: PA, kábel-leágazások: 1, egyenes, magasság: 95 mm, kábel-tömszelence: a, csőcsonkok: nem, 1x M32, Standard

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Beépített csavaros csatlakozás
  • Csekély költségek a fém kivitel miatt
  • Falra szerelhető csatlakozóház nélkül is használható
  • Jelölési lehetőség 9 x 20 mm-es jelölőlappal
  • Csekély súly
  • Csekély kicsapódásveszély
  • A csatlakozóbetétek mindkét PE-lemeze összeköttetésbe kerül a lengő tokozatba beépített fémkerettel
  • Előbb érintkező PE, ferde bedugás esetén is
  • abszolút korrózióálló
  • halogénmentes műanyag
  • IK 08 szerinti ütésvizsgálat

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1404231
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 606 (C-2-2017)
GTIN 4046356682022
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,175 kg
Vámtarifaszám 85366990
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás