Csatakozó-szerelőkeret - HC-CIF-B16-HFFD-WH-AL - 1404218

HEAVYCON csatlakozó-szerelőkeret, a felső rész keresztirányú kengyelhez, HC-CIF...BFWD... keresztirányú kengyellel felszerelt vagy HC-CIF...BFFD.. alsó részhez, B16-os érintkezőbetétekhez, 3mm-es imbuszfejű M4-es csavarokkal, NS35/7,5 kalapsínekhez

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • stabil fémkivitel
  • nyitott alsó rész, előszerelt kábelkorbácsok használata lehetséges
  • szabványos felépítés; a betétek két PE lemeze fémesen össze van kötve
  • biztonságos siető PE enyhén ferde bedugás esetén is

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1404218
Csomagolási egység 1 db
Katalógus oldalszáma Oldal 693 (C-2-2017)
GTIN 4046356681902
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,099 kg
Vámtarifaszám 85389099
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás