Hálózati kábel - VS-M12FSBPS-IP20-93E-LI/0,5 - 1404205

Konfekcionált Ethernet kábel, CAT5e, árnyékolt, 2 érpáras, AWG26 sodrott (7 vezetékes), RAL 5021 (vízkék), M12-es beépíthető aljzat, hátlapra/csavaros szerelés SPEEDCON RJ45-ös csatlakozóra/IP20, Line, hossza: 0,5 m

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1404205
Csomagolási egység 1 db
GTIN 4046356681490
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,056 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás