RJ45 dugaszcsatlakozók - VS-PPC-C1-RJ45-POBK-PG9-4Q5-OL - 1404142

RJ45 dugasz, IP67, Push-Pull reteszeléssel, műanyag tokozat, CAT5e, 4 pólusú, QUICKON gyorscsatlakozással, egyvezetékes és hétvezetékes AWG 26 - 22 erekhez, vezeték átmérője 5,0 mm ... 8,0 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1404142
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
GTIN 4046356303699
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,030 kg
Vámtarifaszám 85366990
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás