Szenzor/aktor kábel - SAC-5P-MS/0,6-600/M12FR-3L FB - 1404107

Szenzor/aktor kábel, 5-pólusú, PP-EPDM halogénmentes, szürke RAL 7035, Csatlakozó egyenes M12, A-kódolás, a Aljzat döntött M12, A-kódolás, a 3 LED, kábelhossz: 0,6 m, Higiénikus kialakítás, Műanyag recés csavarral

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Előnyei

  • Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek
  • Egyszerűen tisztítható a speciális higiénikus kialakításnak köszönhetően,
  • A világos színnek köszönhetően –a szennyeződések gyorsan felismerhetők.
  • Kényelmes: nagyobb rendelkezésre állás a gyors és egyszerű hiba-meghatározásnak köszönhetően

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1404107
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 145 (C-4-2013)
GTIN 4046356676595
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,039 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás