Szenzor/aktor kábel - SAC-3P-M 8MS/20,0-PVC BK VA - 1002004

mint az ábrán, csak fekete fogantyúval

Szenzor/aktor kábel, 3-pólusú, PVC, fekete RAL 9005, Csatlakozó egyenes M8, a szabad vezetékvég, kábelhossz: 20 m, Rozsdamentes acél recés csavar

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Előnyei

  • Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1002004
Csomagolási egység 1
GTIN 4055626463629
Vámtarifaszám 85444290

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás