Biztosítós dugasz - ST-SILED 24-UK 4 - 0921037

Az ábrán a LED/fényjelző nélküli változat szerepel

Biztosítós dugasz, névleges áram: 6,3 A, hossz: 33,1 mm, szélesség: 6,1 mm, magasság: 45,7 mm, szín: fekete

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0921037
Csomagolási egység 50 db
Katalógus oldalszáma Oldal 472 (C-1-2017)
GTIN 4017918010294
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,006 kg
Vámtarifaszám 85369095
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás