Biztosítós sorkapocs - USIG BU - 0920122

Az ábrán az USIG és ST1-SILED 24 változatok párosítása látható

Biztosítós sorkapocs, biztosítódugasz nélkül, biztosító típusa: Üveg / kerámia / ..., csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, keresztmetszet: 0,5 mm²- 16 mm², AWG: 20 - 6, névleges áram: 10 A, névleges feszültség: 500 V, szélesség: 10,2 mm, biztosítéktípus: G / 5 x 20 / 5 x 25 / 5 x 30 / 6,3 x 32, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, szín: kék

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0920122
Csomagolási egység 50 db
Katalógus oldalszáma Oldal 460 (C-1-2017)
GTIN 4017918010140
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,027 kg
Vámtarifaszám 85369095
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás