Termomágneses készülékvédő kapcsoló - UT 6-TMC M 16A - 0916613

A képen a 10 A-es változat látható

Termomágneses védőkapcsolók, 1 pólusú, a kalapsínre szereléshez

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • A termomágneses védőkapcsolókat a kompakt kialakítás, a nagy felületű feliratozási lehetőség és a kettős áthidaló árok jellemzi
  • A visszakapcsolhatóság és az egyértelmű állapotkijelzés a berendezés nagyfokú rendelkezésre állását teszi lehetővé
  • A nagy felületű középen elhelyezkedő feliratozás az adott védőkapcsoló egyértelmű hozzárendelését teszi lehetővé

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0916613
Csomagolási egység 6 db
Minimális rendelési mennyiség 6 db
Katalógus oldalszáma Oldal 332 (C-4-2017)
GTIN 4046356449496
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,065 kg
Vámtarifaszám 85362010
Származási ország CZ (Cseh Köztársaság)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás