Termomágneses készülékvédő kapcsoló - TMC 3 F1 122 10,0A - 0915247

Az ábrán a TMC 1 F1 100 1A változat szerepel

Termomágneses készülékvédő kapcsoló, pólusszám: 3, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, keresztmetszet: 0,2 mm²- 6 mm², AWG: 24 - 10, névleges áram: 10 A, névleges feszültség: 250 V, szélesség: 37,5 mm, biztosító típusa: Automata, szerelési mód: Kalapsín: 35 mm, Szín: fekete

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0915247
Csomagolási egység 2 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 282 (CL-2002)
GTIN 4017918009922
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,189 kg
Vámtarifaszám 85362010
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás