Termomágneses készülékvédő kapcsoló - TMC 1 M1 200 1,0A - 0914617

termomágneses védőkapcsoló, 1 pólusú, közepesen lomha, 1 nyitóérintkező, univerzális talppal NS 32 vagy NS 35 sínre szereléshez

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0914617
Csomagolási egység 6 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 282 (CL-2002)
GTIN 4017918009298
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,066 kg
Vámtarifaszám 85362010
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás