Termomágneses készülékvédő kapcsoló - TMC 1 F1 100 2,5A - 0914109

Az ábrán a TMC 1 F1 100 1A változat szerepel

Termomágneses készülékvédő kapcsoló, pólusszám: 1, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, keresztmetszet: 0,2 mm²- 6 mm², AWG: 24 - 10, névleges áram: 2,5 A, szélesség: 12,5 mm, biztosító típusa: Automata, szerelési mód: Kalapsín: 35 mm, Szín: fekete

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0914109
Csomagolási egység 6 db
Katalógus oldalszáma Oldal 282 (CL-2002)
GTIN 4017918008789
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,069 kg
Vámtarifaszám 85362010
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás