Olvadóbetét - S-II- 6 A/500 V - 0913621

Az ábrán a 16 A-es változat látható

Olvadóbetét, névleges áram: 6 A, hossz: 50 mm, átmérő: 22 mm, szín: zöld

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0913621
Csomagolási egység 5 db
Minimális rendelési mennyiség 5 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 469 (C-1-2017)
GTIN 4017918008598
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,027 kg
Vámtarifaszám 85361010
Származási ország HU (Magyarország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás