Biztosítótartó - SI-H 25MM - 0913553

Az ábrán egy hasonló termék látható

Biztosítótartó, érintésvédelmi fedéllel, nyitott biztosítóérintkezők lefedéséhez, hossz: 25,5 mm, szélesség: 13 mm, magasság: 24,5 mm, szín: fekete

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0913553
Csomagolási egység 50 db
Minimális rendelési mennyiség 50 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
GTIN 4017918008543
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,002 kg
Vámtarifaszám 85389099
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás