Olvadóbetét - S 20 A/380 V - 0913061

Olvadóbetét, névleges áram: 20 A, hossz: 36 mm, átmérő: 15 mm, szín: kék

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0913061
Csomagolási egység 10 db
Minimális rendelési mennyiség 10 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 408 (C-3-2015)
GTIN 4017918008161
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,012 kg
Vámtarifaszám 85361050
Származási ország HU (Magyarország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás