Olvadóbetét - S 6 A/380 V - 0913032

Olvadóbetét, névleges áram: 6 A, hossz: 36 mm, átmérő: 11 mm, szín: zöld

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0913032
Csomagolási egység 10 db
Minimális rendelési mennyiség 10 db
Katalógus oldalszáma Oldal 468 (C-1-2017)
GTIN 4017918008130
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,006 kg
Vámtarifaszám 85361010
Származási ország HU (Magyarország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás