Elektronikus készülékvédő kapcsoló - ECP 8 - 0912019

Elektronikus készülékvédő kapcsoló, csatlakozási mód: dugaszolható, szélesség: 12,5 mm, biztosítéktípus: elektronikus, biztosító típusa: Automata, szerelési mód: alapelemre, Szín: fekete

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • A TMCP SOCKET M aljzatra dugaszolható
  • Beépítési szélessége mindössze 12,5 mm
  • Lehetséges a kapacitív terhelések bekapcsolása, kikapcsolásra csak túlterhelés vagy rövidzár esetén kerül sor
  • Az üzem-, ill. hibaállapot kijelzése LED-ekkel, valamint beépített jelérintkezőkkel
  • A kapcsolóüzemű tápegységek minden DC 24 V feszültségű terhelő áramkörének szelektív biztosítása
  • Az aktív elektronikus áramkorlátozás és a jól bevált védőkapcsoló-technológia kombinációja, beleértve a galvanikus leválasztást
  • Hibaáram korlátozása mindig a névleges áram 1,8-szorosára

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0912019
Csomagolási egység 5 db
Minimális rendelési mennyiség 5 db
Katalógus oldalszáma Oldal 325 (C-4-2017)
GTIN 4046356014342
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,073 kg
Vámtarifaszám 85362010
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás