Elektronikus készülékvédő kapcsoló - EC-E1 12A - 0903031

Elektronikus védőkapcsoló, jelzőérintkező: 1 záróérintkező, névleges áram: 12 A

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • A rövidzár esetén belépő aktív elektronikus áramkorlátozás és a túlterhelés lekapcsolásának kombinációja révén a védőkapcsoló a kapcsolóüzemű tápegységnél gyorsabban képes reagálni a túlterhelésekre
  • A kapcsolóüzemű tápegységek minden DC 24 V feszültségű terhelő áramkörének szelektív biztosítása
  • A hibaáram korlátozása mindig a névleges áram 1,3 - 1,8-szorosára

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0903031
Csomagolási egység 6 db
Katalógus oldalszáma Oldal 326 (C-4-2017)
GTIN 4046356328067
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,072 kg
Vámtarifaszám 85362010
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás