Elektronikus készülékvédő kapcsoló - ECP-E2-6A - 0900634

Elektronikus készülékvédő kapcsoló, pólusszám: 1, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, szélesség: 12,5 mm, biztosítéktípus: elektronikus, biztosító típusa: Automata, szerelési mód: alapelemre, Szín: fekete

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Rendelkezik az áramkorlátozás előnyeivel
  • A kapcsolóüzemű tápegység kimeneti feszültsége stabil marad
  • Az összes hibátlanul működő terhelőáramkör kielégítő tápellátása
  • A kapcsolóüzemű tápegységhez képest gyorsabban reagál túlterhelésre vagy rövidzárra
  • Felhasználási terület: a kapcsolóüzemű tápegységeknél
  • Ezen felül az ECP-E2 a (12-es) vezérlő bemeneten keresztül pl. egy PLC segítségével távvezérelhető is

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0900634
Csomagolási egység 5 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 325 (C-4-2017)
GTIN 4046356106955
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,044 kg
Vámtarifaszám 85363030
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás