Elektronikus készülékvédő kapcsoló - ECP-E 2A - 0900210

Elektronikus készülékvédő kapcsoló, pólusszám: 1, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, szélesség: 12,5 mm, biztosítéktípus: elektronikus, biztosító típusa: Automata, szerelési mód: alapelemre, Szín: fekete

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • A TMCP SOCKET M aljzatra dugaszolható
  • Beépítési szélessége mindössze 12,5 mm
  • Üzemi és hibaállapot kijelzése többszínű LED-en keresztül, továbbá integrált állapotkimenet (12)

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0900210
Csomagolási egység 5 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 324 (C-4-2017)
GTIN 4046356103992
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,042 kg
Vámtarifaszám 85362010
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás