Kötődoboz - C1 S4 A 300X500X160 - 0899614

Kötődoboz, alsó szegélylemezes beültetéssel, Anyag: Rozsdamentes acél 304 / 1.4301, Felület: szálcsiszolású, ezüstszínű, 300 mm x 500 mm x 160 mm, Reteszelés típusa: Ajtó cserélhető zsanérral, Szállítási terjedelem: Forgópántos ajtó negyedfordulatú zárral, Szerelőlap, Kéttollú kulcs, Rögzítő szögidom szerelőcsavarokkal, M12-es földelőcsapok a külső oldalra rögzítve, Szerelési útmutató, Szegélylemezek

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • Kiváló minőségű rozsdamentes acél készülékházakat tartalmazó innovatív termékkínálat, amely az egyedi kapocsdobozok alapja
  • Csökkentett szerelési és engedélyezéshez kapcsolódó költségek a készre szerelt kapocsdobozok révén
  • A ház négy oldalára peremes lemezek szerelhetők, és tömítésvédelmet is tartalmaz
  • A házak illesztése menetek, furatok és négyszögletes kivágások segítségével a szabványos előírások figyelembe vételével

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0899614
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 527 (C-3-2017)
GTIN 4055626286563
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,100 kg
Vámtarifaszám 94032080
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás