Kötődoboz - C S4 A 400X260X160 - 0899577

Kötődoboz, anyag: Rozsdamentes acél 304 / 1.4301, felületi ellenállás: szálcsiszolású, ezüstszínű, 400 mm x 260 mm x 160 mm, reteszelés típusa: Ajtó cserélhető zsanérral, szállítási terjedelem - ATD: Forgópántos ajtó negyedfordulatú zárral, Szerelőlap, Kéttollú kulcs, Rögzítő szögidom szerelőcsavarokkal, M12-es földelőcsapok a külső oldalra rögzítve, Szerelési útmutató

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Kiváló minőségű rozsdamentes acél készülékházakat tartalmazó innovatív termékkínálat, amely az egyedi kapocsdobozok alapja
  • Csökkentett szerelési és engedélyezéshez kapcsolódó költségek a készre szerelt kapocsdobozok révén
  • A ház négy oldalára peremes lemezek szerelhetők, és tömítésvédelmet is tartalmaz
  • A házak illesztése menetek, furatok és négyszögletes kivágások segítségével a szabványos előírások figyelembe vételével

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0899577
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 527 (C-3-2017)
GTIN 4055626286198
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,100 kg
Vámtarifaszám 94032080
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás