Feliratozó fólia jelölőcsíkhoz - TML (EX9,5)R P8 TR CUS - 0852176

Az ábrán a termék egyik változata látható

Feliratozó fólia jelölőcsíkhoz, megrendelhető: soronként, átlátszó, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: ragasztható, a következő kapocsszélességhez: 8 mm, szövegmező mérete: 40000 x 9,5 mm

Ár:

Konfiguráció

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0852176
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
GTIN 4046356355636
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,002 kg
Vámtarifaszám 49119900
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás