Készülékjelölés - EMP-V4A CS LID - 0839003

Készülékjelölés, Rozsdamentes acél címke, ezüstszínű, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK CLED, szerelési mód: jelölőtartóba pattintható, szövegmező mérete: 70 x 50 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Előnyei

  • Jelölőhordozóba pattintható rozsdamentes acél készülékjelölő
  • A jelölők a BLUEMARK CLED nyomtatóval egyszerűen, gyorsan és költséghatékonyan feliratozhatók

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0839003
Csomagolási egység 10 db
Minimális rendelési mennyiség 10 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 525 (C-3-2017)
GTIN 4055626076041
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,010 kg
Vámtarifaszám 73269098
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás