Zsugorcső - WMS-2 HF 9,5 (30X16)RL YE CUS - 0833231

Zsugorcső, sárga: a felhasználó definiálja, elvágva, szerelési mód: feltolható, kábelátmérő-tartomány: 4,8 - 9,5 mm

Ár:

Konfiguráció

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • A WMS ... zsugorcsövek a vezetékek és kábelek tartós és elveszítésbiztos jelölését biztosítják
  • Az anyag optimális kihasználása érdekében a csöveket előre konfekcionáljuk
  • A csövek a zsugorítást követően is hajlékonyak maradnak

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0833231
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
GTIN 4055626044989
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,002 kg
Vámtarifaszám 49119900
Származási ország DK (Dánia)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás