Zsugorcső - WMS-2 HF 3,2 (30X5)RL YE CUS - 0833217

Zsugorcső, Tekercs, sárga: a felhasználó definiálja, elvágva, szerelési mód: feltolható, kábelátmérő-tartomány: 1,5 - 3,2 mm, szövegmező mérete: 30 x 5 mm

Ár:

Konfiguráció

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • A WMS ... zsugorcsövek a vezetékek és kábelek tartós és elveszítésbiztos jelölését biztosítják
  • Az anyag optimális kihasználása érdekében a csöveket előre konfekcionáljuk
  • A csövek a zsugorítást követően is hajlékonyak maradnak
  • A jelölendő vezetőt egyszerűen át kell fűzni a csövön, majd a cső zsugorítása rögzíti azt
  • A zsugorcsövek a vezetők kiegészítő elektromos szigetelését és mechanikai védelmét biztosítják

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0833217
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
GTIN 4055626044842
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,001 kg
Vámtarifaszám 49119900
Származási ország DK (Dánia)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás