Készülékjelölő - LS-EMLP (11X9) WH CUS - 0831964

Készülékjelölő, Ív, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: ragasztható, szövegmező mérete: 11 x 9 mm

Ár:

Konfiguráció

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Előnyei

  • Felragasztható készülékjelölő

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0831964
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 258 (NTK-2014)
GTIN 4046356930833
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,040 kg
Vámtarifaszám 39191080
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás