Készülékjelölő - LS-EMSP-V4A (50X30) CUS - 0831941

Készülékjelölő, Rozsdamentes acél címke, megrendelhető: darabonként, ezüstszínű, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: Csavarok, szegecsek, szövegmező mérete: 50 x 30 mm

Ár:

Konfiguráció

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0831941
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 250 (NTK-2014)
GTIN 4046356930680
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,153 kg
Vámtarifaszám 73269098
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás