Készülékjelölő - LS-EMSP-AL (50X15) CUS - 0831902

Készülékjelölő, megrendelhető: darabonként, alumínium színű, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: Csavarok, szegecsek, szövegmező mérete: 50 x 15 mm

Ár:

Konfiguráció

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0831902
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 251 (NTK-2014)
GTIN 4046356930413
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,100 kg
Vámtarifaszám 76169990
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás