Kábeljelölő - LS-WMTB-V4A (D30) CUS - 0831807

Kábeljelölő, megrendelhető: darabonként, ezüstszínű, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: Kábelkötözővel szerelhető, kábelkeresztmetszet: > 2,9 mm, szövegmező mérete: d 30 mm

Ár:

Konfiguráció

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Előnyei

  • Rozsdamentes acélból készült kábeljelölés, kábelkötegelővel történő szereléshez
  • Kiváló minőségű optikai megjelenés
  • > 2,9 mm átmérőjű vezetékek és kábelek nagyfelületű feliratozására alkalmas

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0831807
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 249 (NTK-2014)
GTIN 4046356930161
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,078 kg
Vámtarifaszám 73269098
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás